HC-B 16-I-UT-M - Contactblok
1648238

Contactblok, aantal polen: 16+PE, bouwgrootte: B16, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, schroefaansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor een snelle
polarisatie met kunststofprofiel
Voor 2 mm-teststift
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373