HC-B 10-I-CT-M - Contactblok
1648212

Contactblok, aantal polen: 10+PE, bouwgrootte: B10, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, Krimpaansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, toepassing: vermogen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor een snelle
polarisatie met kunststofprofiel
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373