UL Recognized
Toelatings-ID: E118976Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 600 V | 100 A | - 2 | |
Control | 600 V | 16 A | 14 |
Contactblok, aantal polen: 6+6+PE, bouwgrootte: B24, vermogenscontacten: 6, stuurcontacten: 6, Bus, axiaalschroefaansluiting, 690 V, 100 A, 16 mm2 ... 35 mm2, toepassing: power/signaal
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 600 V | 100 A | - 2 | |
Control | 600 V | 16 A | 14 |