RC-06S1N8AT0EM
-
Kabelconnector
1614696
M23, Kabelconnector, serie: RC, haaks, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 6, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 10,5 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag