RC-5CS2000 - Krimpcontact
1603517

Krimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 2 mm, aansluitdoorsnede: 1 mm2 ... 1,5 mm2, materiaal contact: CuZn, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1241635

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking