RC-5AS2000 - Crimpcontact
1603509

Crimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 2 mm, crimpbereik: 1,5 mm2 ... 2,5 mm2, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1241635

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking