RC-09S1N8AT0EP
-
Kabelconnector
1610581
Kabelconnector, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag
Productdetails
bestelinformatie: | crimpcontacten 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm separaat bestellen |
Producttype | Ronde connectoren (kabelzijde) |
serie | NC |
RC | |
RM | |
TU | |
UC | |
toepassing | signaal |
aantal polen | 9 |
stekerbeeld | 8+1 |
polarisatie | N |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Crimpaansluiting |
Contact | |
contactdiameter | 2 mm |
min. doorsnede | 1,5 mm² |
max. doorsnede | 2,5 mm² |
maximale stroom | 20 A |
nominale spanning UN | 48 V AC 74 V DC |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 1,5 kV |
Contact | |
contactdiameter | 1 mm |
min. doorsnede | 0,14 mm² |
max. doorsnede | 0,56 mm² |
maximale stroom | 8 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | 50 |
draairichting | standaard |
Omgevingsomstandigheden | |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % ... 65 % |
Artikelnummer | 1610581 |
Verpakkingseenheid | 8 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ABRAFC |
Productcode | ABRAFC |
GTIN | 4046356263832 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 144,21 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 138,148 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 18aaa6ee-11f9-4808-aff0-869d4e3d0d65 |
Compatibele producten
-
-
RC-11S2000 - Crimpcontact 1596772
-
RC-12S2000 - Crimpcontact 1599600
-
RC-1KS2000 - Crimpcontact 1602998
-
RC-22S2000 - Crimpcontact 1603327
-
RC-21S2000 - Crimpcontact 1603315
-
RC-22S2300 - Crimpcontact 1603330
-
RC-22S2400 - Crimpcontact 1603332
-
RC-21S2300 - Crimpcontact 1603318
-
RC-21S2400 - Crimpcontact 1616500
-
RC-5SS2000 - Crimpcontact 1603530
-
RC-59S2000 - Crimpcontact 1603501
-
RC-5CS2000 - Crimpcontact 1603517
-
RC-5AS2000 - Crimpcontact 1603509
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem