RC-06S1N8AY100
-
Apparaatconnector voorwandmontage met kartelmoer
1610272
M23, Apparaatconnector voorwandmontage met kartelmoer, serie: RC, recht, afgeschermd: nee, Schroefvergrendeling, aantal polen: 6, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, vlakke afdichting, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag