HC-B 24-ESTQ-2,5-48 - Contactblok
1605666

Contactblok, aantal polen: 24+PE, bouwgrootte: B24, Stift, QUICKON-aansluiting, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373