Contactblok
Bij de QUICKON-aansluittechniek kunnen de aders door een eenvoudige slag van een schroevendraaier worden aangesloten. De ader hoeft niet eerst te worden gestript! Dat bespaart ten minste 60 % aansluittijd!
HC-B 10-EBUQ-2,5
-
Contactblok
1605569
Contactblok, aantal polen: 10+PE, bouwgrootte: B10, aantal aansluitingen per pool: 1, Bus, QUICKON-aansluiting, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2
Productdetails
CSA
Toelatings-ID: 013631_6233_01cUL Recognized
Toelatings-ID: E118976UL Recognized
Toelatings-ID: E118976Compatibele producten
Uw voordelen
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373