HC-B 6-EBUQ-2,5 - Contactblok
1605556

Contactblok, aantal polen: 6+PE, bouwgrootte: B6, aantal aansluitingen per pool: 1, Bus, QUICKON-aansluiting, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373