RC-12P1N8AB1EN
-
Doorvoer voorwand
1597575
M23, Doorvoer voorwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, Krimpaansluiting, vlakke afdichting, Wanddikte min.: 3 mm, wanddikte max.: 7 mm, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 10,5 mm, polarisatie: N, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1240855