RC-21P2400 - Krimpcontact
1611637

Krimpcontact, Stift, gestanst, contactdiameter: 1 mm, aansluitdoorsnede: 0,08 mm2 ... 0,22 mm2, materiaal contact: CuZn, Bandmateriaal, 10000 stuks per band

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking
variabel in het productieproces door volledige of semi-automatisering