RC-09S1N8A80EQ
-
Kabelconnector
1596352
M23, Kabelconnector, recht, Schroefvergrendeling, aantal polen: 8+1, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 10,5 mm, polarisatie: N
Productdetails
bestelinformatie: | crimpcontacten 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm separaat bestellen |
Producttype | Ronde connectoren (kabelzijde) |
Isolatiebehuizing | |
Opmerking | bestelinformatie: crimpcontacten 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm separaat bestellen |
polarisatie | N |
materiaal (Isolatiebehuizing) | PA 6.6 |
Aansluitmethode | Crimpaansluiting |
Type contactswitch | Bus |
toepassing | signaal |
aantal polen | 9 |
draairichting | standaard |
stekerbeeld | 8+1 |
aantal contact (Contactgroep 1) | 1 |
diameter contact (Contactgroep 1) | 2 mm |
nominale stroom contact (Contactgroep 1) | 20 A (bij max. aansluitdoorsnede) |
nominale spanning contact (Contactgroep 1) | 48 V AC |
74 V DC | |
test-stootspanning | 1,5 kV |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
aantal contact (Contactgroep 2) | 8 |
diameter contact (Contactgroep 2) | 1 mm |
nominale stroom contact (Contactgroep 2) | 8 A |
nominale spanning contact (Contactgroep 2) | 48 V AC |
48 V AC | |
behuizing | |
Opmerking | contactblokken separaat bestellen |
uitvoering | Kabelconnector-behuizing |
Schroefdraadsoort | M23 |
Bouwvorm | recht |
Type vergrendeling | Schroefvergrendeling |
Pg-wartel | zonder |
materiaal (behuizing) | Metaal |
beschermklasse (gemonteerd) | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Afdichting | |
kabelbuitendiameter | 3 mm ... 10,5 mm |
materiaal afdichting | NBR |
Omgevingsomstandigheden | |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % ... 65 % |
Artikelnummer | 1596352 |
Verpakkingseenheid | 20 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ABRAFA |
Productcode | ABRAFA |
GTIN | 4046356210799 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 73,99 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 68,444 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 35798859-b0e5-4625-adbb-bd6a462fa1c6 |
Compatibele producten
-
-
RC-11S2000 - Crimpcontact 1596772
-
RC-12S2000 - Crimpcontact 1599600
-
RC-1KS2000 - Crimpcontact 1602998
-
RC-22S2000 - Crimpcontact 1603327
-
RC-21S2000 - Crimpcontact 1603315
-
RC-22S2300 - Crimpcontact 1603330
-
RC-22S2400 - Crimpcontact 1603332
-
RC-21S2300 - Crimpcontact 1603318
-
RC-21S2400 - Crimpcontact 1616500
-
RC-5SS2000 - Crimpcontact 1603530
-
RC-59S2000 - Crimpcontact 1603501
-
RC-5CS2000 - Crimpcontact 1603517
-
RC-5AS2000 - Crimpcontact 1603509
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem