RC-09S1N8A0000
-
Contactblok
1596303
Contactblok, M23, aantal polen: 8+1, type contactaansluiting: Bus, Krimpaansluiting, serie: NC, RC, RM, TU, UC
Productdetails
| bestelinformatie: | krimpcontacten 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm separaat bestellen |
| Producttype | Contactblok |
| serie | NC |
| RC | |
| RM | |
| TU | |
| UC | |
| toepassing | signaal |
| aantal polen | 9 |
| stekerbeeld | 8+1 |
| polarisatie | N |
| Schroefdraadsoort | M23 |
| Contact: Contactgroep 1 | |
| contactdiameter | 2 mm |
| nominale stroom IN | 20 A (bij max. aansluitdoorsnede) |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 1,5 kV |
| Contact: Contactgroep 2 | |
| contactdiameter | 1 mm |
| nominale stroom IN | 8 A |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
| materiaal Isolatiebehuizing | PA 6.6 |
| draairichting | standaard |
| Omgevingsomstandigheden | |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % ... 65 % |
| Artikelnummer | 1596303 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | ABRAFT |
| Productcode | ABRAFT |
| GTIN | 4046356210515 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3,03 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2,81 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
RC-12S2000 - Krimpcontact 1599600
-
RC-1KS2000 - Krimpcontact 1602998
-
RC-22S2000 - Krimpcontact 1603327
-
RC-21S2000 - Krimpcontact 1603315
-
RC-22S2300 - Krimpcontact 1603330
-
RC-22S2400 - Krimpcontact 1603332
-
RC-21S2300 - Krimpcontact 1603318
-
RC-21S2400 - Krimpcontact 1616500
-
RC-5SS2000 - Krimpcontact 1603530
-
RC-59S2000 - Krimpcontact 1603501
-
RC-5CS2000 - Krimpcontact 1603517
-
RC-5AS2000 - Krimpcontact 1603509
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem