HC-A16-I-UT-M 17-32 - Contactblok
1585333

Contactblok, aantal polen: 16+PE, bouwgrootte: D25, Stift, schroefaansluiting, 250 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Met kunststofpolarisatieprofiel (artikelnummer 1410916) polariseerbaar
Voor een testpen met 2 mm-diameter
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373