HC-A10-I-UT-M - Contactblok
1585294

Contactblok, aantal polen: 10+PE, bouwgrootte: D15, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, schroefaansluiting, 250 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Met kunststofpolarisatieprofiel (artikelnummer 1410916) polariseerbaar
Voor een testpen met 2 mm-diameter
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373