Contactblok
zonder draadbescherming, met IP65-afdichtschroef
HC-A04-I-UT-M
-
Contactblok
1585236
Contactblok, aantal polen: 4+PE, bouwgrootte: D7, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, schroefaansluiting, 230 V/400 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2
Productdetails
CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 14 | ||
UL Recognized
Toelatings-ID: E118976| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
UL Recognized
Toelatings-ID: E468743| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
Compatibele producten
Uw voordelen
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373