HC-B 24-I-CT-F-48 - Contactblok
1584981

Contactblok, aantal polen: 24+PE, bouwgrootte: B24, Bus, Krimpaansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor een snelle
polarisatie met kunststofprofiel
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373