HC-B 24-I-UT-F-48 - Contactblok
1584949

Contactblok, aantal polen: 24+PE, bouwgrootte: B24, Bus, schroefaansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor een snelle
polarisatie met kunststofprofiel
Voor 2 mm-teststift
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373