NBC-M12MSD/ 0,3-93B/M12MSD CMC - Netwerkkabel
1524349

Netwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PVC/PVC, groen RAL 6018, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: D / IP67, op connector recht M12, polarisatie: D / IP67, kabellengte: 0,3 m

Productdetails









Compatibele producten