Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

NBC-M12MSD-M12MRD-PN/.../... - Netwerkkabel
1408625

Netwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: D / IP67, op connector haaks M12 / IP67, kabellengte: Vrije invoer (0,2 ... 85,0 m)

Productdetails









Compatibele producten