Eén wartelopening is gesloten, maar kan met een schroevendraaier worden geopend. Incl. twee kunststof verloopadapters M32 naar M20
HC-EVO-B10-SHWS-2SSM20-PLRBK
-
Behuizing
1421354
Sokkelbehuizing B10, met lengtebeugel, materiaal: PA 6.6-FR, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, 2x M20, hoogte: 74 mm, kabelwartel: zonder, Standaard, inclusief 2 x verloopadapter
Productdetails
cUL Recognized
Toelatings-ID: E255026UL Recognized
Toelatings-ID: E255026EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102Compatibele producten
Uw voordelen
Voordeliger dan metalen uitvoering
Gering gewicht
Geringer condensatiegevaar