VS-MSDS-OE-93K-LI/2,0
-
Bussysteemkabel
1419172
Bussysteemkabel, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PVC/PVC, verkeersrood RAL 3020, connector recht M12, polarisatie: D / IP67, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 2 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | Standaard |
sensortype | Sercos |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
Signaalsoort/categorie | Sercos CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 / IP67 |
Type polarisatie | D (data) |
kleur isolatiemateriaal | zwart |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
PA (Contactblok) | |
TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
beschermklasse | IP67 |
Aansluiting 2 | |
uitvoering | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 2 m |
Sercos III [93K] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 68 kg/km |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Sercos III [93K] |
Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | ca. 1,55 mm |
kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | verkeersrood RAL 3020 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
wanddikte buitenmantel | ca. 0,90 mm |
type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
compleet getwist | stergroepering |
max. aderweerstand | ≤ 120 Ω/km |
isolatieweerstand | ≥ 0,5 GΩ*km |
koppelingsweerstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bij 10 Hz) |
Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 100 MHz) |
nominale spanning kabel | 600 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 3 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 7 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 20 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 46 mm |
vlambestendigheid | volgens UL 1685 (CSA FT 4) |
oliebestendigheid | beperkt oliebestendig |
Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
-40 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 60 °C (kabel, vaste montage) |
-5 °C ... 50 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1419172 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1CJO |
Productcode | AF1CJO |
GTIN | 4046356541176 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 157,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 157,8 g |
Douanetariefnummer | 85444210 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 1,52 kg CO2e |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem