SAC-3P-M12MR/ 1,0-961/M12FS VA
-
Bussysteemkabel
1419112
Bussysteemkabel, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), 3-polig, PVC, blauw RAL 5015, afgeschermd, connector haaks M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 1 m, voor Ex-omgevingen met roestvaststalen rand
Productdetails
Algemeen | Voor toepassing in stroomcircuits met beschermklasse intrinsiekveilig „i“. Elektrische gegevens overeenkomstig EN 60079-14. |
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | Procestechniek |
sensortype | PROFIBUS PA |
aantal polen | 3 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
bussysteem | PROFIBUS PA |
Signaalsoort/categorie | PROFIBUS PA, 31,25 kbit/s |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 31,25 kbit/s |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
Aansluitingen | |
contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 (Connector) | OG (DATA+) | 1 (bus) |
3 (Connector) | BU (DATA-) | 3 (bus) | |
4 (Connector) | SR (afscherming) | 4 (bus) |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector haaks M12 |
aantal polen | 3 |
Type polarisatie | A (Standaard) |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
TPU GF (Contactblok) | |
TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
Roestvaststaal (wartel) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M12 |
aantal polen | 3 |
Type polarisatie | A (Standaard) |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
TPU GF (Contactblok) | |
TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
Roestvaststaal (wartel) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C |
kabellengte | 1 m |
FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, blauw [961] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 56,552 kg/km |
aantal polen | 2 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, blauw [961] |
Aderopbouw | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
signaalsnelheid | 0,66 c |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,40 mm |
AWG signaalleiding | 18 |
aderdoorsnede | 2x 0,75 mm² (signaalader) |
1x 0,5 mm² (extra litze) | |
aderdiameter inclusief isolatie | 2,24 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 7,50 mm ±0,25 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | blauw RAL 5015 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PO (signaalader) |
afzonderlijke ader, kleur | blauw, oranje |
wanddikte isolatie | 0,50 mm |
wanddikte buitenmantel | 1,00 mm |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 1 paar met 1 extra litze en opvulling naar de kern |
optische schermafdekking | 100 % |
max. aderweerstand | ≤ 19,35 Ω/km (signaalader) |
26 Ω/km (afscherming) | |
kabelcapaciteit | 147 pF/m (bij 1 kHz, ader/afscherming) |
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
bedrijfscapaciteit | 78 nF (bij 1 kHz) |
kabelimpedantie | 100 Ω ±20 % (bij 31,25 kHz) |
nominale spanning kabel | 300 V |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 75 mm |
Trekvastheid | 260 N |
schermdemping | 3,00 dB/km (bij 39 kHz) |
vlambestendigheid | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Bijzondere eigenschappen | UL-standaards PLTC-ER en ITC |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K |
Artikelnummer | 1419112 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1CCG |
Productcode | AF1CCG |
GTIN | 4046356541794 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 100 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 222,22 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 1,525 kg CO2e |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem