NBC-FSBPX/0,5-94F/R4AC-10G
-
Netwerkkabel
1417828
Netwerkkabel, beschermklasse: IP67/IP20, kabellengte: 0,5 m, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, kabelaansluiting: recht, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, waterblauw RAL 5021
Productdetails
| bouwvorm | M12 |
| sensortype | Ethernet |
| aantal polen | 8 |
| Aantal steekplAatsen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | X |
| kabeluitgang | recht |
| Isolatie-eigenschappen | |
| vervuilingsgraad | 3 |
| materiaal | zinkspuitgietwerk (vernikkeld) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| materiaal afdichting | FKM |
| materiaal behuizing | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | verguld |
| materiaal contactblok | PPA |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
| nominale spanning UN | 48 V |
| nominale stroom IN | 0,5 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 10 Gbit/s |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT6A |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | Inbouwbusconnector recht M12 |
| Type vergrendeling | SPEEDCON |
| Type polarisatie | X (data) |
| steekcycli | >= 100 |
| beschermklasse | IP65/IP67 |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | connector recht RJ45 |
| steekcycli | >= 750 |
| beschermklasse | IP20 |
| kabellengte | 0,50 m |
| Ethernet 10 Gbit [94F] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 42 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | Ethernet 10 Gbit [94F] |
| Aderopbouw | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| signaal-looptijd | 5,13 ns/m |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,04 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim |
| afzonderlijke ader, kleur | wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin |
| wanddikte buitenmantel | 0,65 mm |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
| compleet getwist | 4 aderparen tot kern getwist |
| optische schermafdekking | 70 % |
| isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Lusweerstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
| kabelcapaciteit | 47 nF/km |
| nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
| Testspanning ader/ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 52 mm |
| Trekvastheid | ≤ 100 N |
| Overspraakdemping (NEXT) | 75,3 dB (bij 1 MHz) |
| 66,3 dB (bij 4 MHz) | |
| 61,8 dB (bij 8 MHz) | |
| 60,3 dB (bij 10 MHz) | |
| 57,2 dB (bij 16 MHz) | |
| 55,8 dB (bij 20 MHz) | |
| 54,3 dB (bij 25 MHz) | |
| 52,8 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 48,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 45,3 dB (bij 100 MHz) | |
| 40,8 dB (bij 200 MHz) | |
| 39,3 dB (bij 250 MHz) | |
| 38,1 dB (bij 300 MHz) | |
| 38,1 dB (bij 400 MHz) | |
| 38,1 dB (bij 500 MHz) | |
| gecumuleerde demping PSNEXT-overspraak | 72,3 dB (bij 1 MHz) |
| 63,3 dB (bij 4 MHz) | |
| 58,8 dB (bij 8 MHz) | |
| 57,3 dB (bij 10 MHz) | |
| 54,2 dB (bij 16 MHz) | |
| 52,8 dB (bij 20 MHz) | |
| 51,3 dB (bij 25 MHz) | |
| 49,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 45,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 42,3 dB (bij 100 MHz) | |
| 37,8 dB (bij 200 MHz) | |
| 36,3 dB (bij 250 MHz) | |
| 35,1 dB (bij 300 MHz) | |
| 33,3 dB (bij 400 MHz) | |
| 31,8 dB (bij 500 MHz) | |
| reflectiedemping (RL) | 20 dB (bij 1 MHz) |
| 23 dB (bij 4 MHz) | |
| 24,5 dB (bij 8 MHz) | |
| 25 dB (bij 10 MHz) | |
| 25 dB (bij 16 MHz) | |
| 25 dB (bij 20 MHz) | |
| 24,2 dB (bij 25 MHz) | |
| 23,3 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 20,7 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 19 dB (bij 100 MHz) | |
| 16,4 dB (bij 200 MHz) | |
| 15,6 dB (bij 250 MHz) | |
| 15,6 dB (bij 300 MHz) | |
| 15,6 dB (bij 400 MHz) | |
| 15,6 dB (bij 500 MHz) | |
| schermdemping | 3,1 dB (bij 1 MHz) |
| 5,7 dB (bij 4 MHz) | |
| 8 dB (bij 8 MHz) | |
| 8,9 dB (bij 10 MHz) | |
| 11,2 dB (bij 16 MHz) | |
| 12,6 dB (bij 20 MHz) | |
| 14,1 dB (bij 25 MHz) | |
| 15,8 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 22,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 28,7 dB (bij 100 MHz) | |
| 41,4 dB (bij 200 MHz) | |
| 46,6 dB (bij 250 MHz) | |
| 51,4 dB (bij 300 MHz) | |
| 60,1 dB (bij 400 MHz) | |
| 67,9 dB (bij 500 MHz) | |
| ≥ 80,00 dB (bij 30 ... 100 MHz) | |
| Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
| conform UN ECE-R 118.03 | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 80 °C |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP67/IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 60 °C (steker/bus) |
| Artikelnummer | 1417828 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | ABNPAC |
| Productcode | ABNPAC |
| GTIN | 4055626126470 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 63,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 55,713 g |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 78037b72-cb78-43da-a760-16c223bb3802 |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem