HC-STA-B10PT-BWD-LS-M25-ELCAL
-
Connectorset
1416355
Connectorset, aantal polen: 10, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 14
Productdetails
| Producttype | Connectorset |
| Behuizingstype | Complete behuizing |
| serie | HC-B |
| toepassing | Standaard |
| bouwvorm | B10 |
| aantal polen | 10 |
| stekerbeeld | 10+PE |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| afdichting aanwezig | ja |
| Beschermdeksel | nee |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| nominale spanning (III/3) | 500 V |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Nominale stroom | 16 A |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aansluittechniek | Push-in aansluiting |
| aansluitdoorsnede | 0,14 mm² ... 2,5 mm² (met adereindhuls) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (met adereindhuls) | |
| aansluitdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
| Maatschets |
|
| Breedte | 53 mm |
| Hoogte | 87,5 mm |
| lengte | 93,5 mm |
| boorgatafstand horizontaal | 83 mm |
| boorgatafstand verticaal | 32 mm |
| printgatdiameter | 4,5 mm |
| Inbouwmaat | |
| breedte montage-uitsparing | 35 mm |
| lengte montage-uitsparing | 65 mm |
| materiaal behuizing | Spuitgietaluminium, zeewaterbestendig |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting Profielafdichting | NBR |
| materiaal afdichting Vlakke afdichting | NBR |
| materiaal contact | koperlegering |
| materiaal contactoppervlak | Ag |
| materiaal contactblok | PC |
| materiaal vergrendelingsbeugel | PA |
| kabelbuitendiameter | 11 mm ... 17 mm |
| 14 mm ... 17 mm (bij UL 514 B) |
| Mechanische gegevens | |
| type vergrendeling | beugels |
| steekcycli | ≥ 500 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP66 |
| IP67 | |
| Beschermklasse (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| slagvastheid | IK09 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |
| montagetechniek | schroefmontage |
| Montage-instructie | Polarisatie ook met behulp van polarisatieprofiel CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10.. voor 2 polarisatieprofielen HC-B16../ HC-B24.. voor 4 polarisatieprofielen |
| Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend. Toepasbaar voor massieve aders en soepele aders met adereindhulzen |
| Artikelnummer | 1416355 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF7AFX |
| Productcode | AF7AFX |
| GTIN | 4055626071268 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 464,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | a05763ca-da53-4981-a93d-fca59609bb6d |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem