Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - Kabeldoorvoerplaten
1415240

Kabeldoorvoerplaten, aantal kabels: 37, kabelbuitendiameter: 4x 6 mm ... 10 mm, 14x 8 mm ... 12 mm, 16x 10 mm ... 14 mm, 2x 12 mm ... 18 mm, 1x 17 mm ... 32 mm, materiaal: verzinkt staalplaat (kern), materiaal: TPE-SEBS (extern materiaal), kleur: lichtgrijs, lengte: 222 mm, breedte: 92 mm, hoogte: 29,5 mm

Productdetails