G-INB-M16-S68N-PEPDS-LG - Kabelwartel
1415172

Kabelwartel, materiaal wartel: PA, toepassing: Standaard, kabeldiameter 4,5 mm ... 10 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M16 x 1,5, kleur: lichtgrijs RAL 7035, met knikbeveiliging

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Gloeidraadtest 750 °C
Weersbestendig afdichtingsmateriaal
Halogeenvrij