G-ESIS-M16-S68N-NEPDS-S - Kabelwartel
1415124

Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, toepassing: Ex, kabeldiameter 5 mm ... 10 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M16 x 1,5, kleur: zilverkleurig, met O-ring

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Stofbescherming tijdens opslag en transport door toepassing van een stofkap.
Weersbestendig afdichtingsmateriaal
Halogeenvrij