NBC-M12FR/0,5-971/R4AQ VR
-
Netwerkkabel
1412402
Netwerkkabel, beschermklasse: IP20, kabellengte: 0,5 m, aantal polen: 6, 100 Mbit/s, CAT5, kabelaansluiting: recht, kleur: zwart, VARAN, 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP, zwart
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
bouwvorm | M12 |
sensortype | VARAN |
aantal polen | 6 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | A |
kabeluitgang | recht |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 1 |
nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
Contactweerstand | ≤ 5 mΩ |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 30 V |
nominale stroom IN | 2 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
Kleur | zwart |
materiaal | PC |
PA | |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
buitenmantel, materiaal | SANTOPRENE halogeenvrij |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | Busconnector haaks M12 |
Type polarisatie | A |
steekcycli | ≥ 100 |
beschermklasse | IP20 |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
steekcycli | ≥ 750 |
beschermklasse | IP20 |
kabellengte | 0,50 m |
VARAN PVC [971] | |
UL AWM Style | 2461 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 6 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | VARAN PVC [971] |
Aderopbouw | 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP |
signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,13 mm |
AWG signaalleiding | 24 |
aderopbouw voedingsspanning | 32x 0,10 mm |
AWG voedingsspanning | 24 |
aderdoorsnede | 2x 2x 0,25 mm² (signaalader) |
2x 0,25 mm² (voedingsspanning) | |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,25 mm (signaalader) |
1,4 mm (voedingsspanning) | |
kabelbuitendiameter | 7,00 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | zwart |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | blauw-geel, groen-oranje, rood-blauw |
wanddikte buitenmantel | 0,90 mm |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 3 aderparen met opvulelementen naar de kern |
optische schermafdekking | 85 % |
max. aderweerstand | 78 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km (bij 20 °C) |
bedrijfscapaciteit | ca. 57 nF (bij 1 kHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 80 V |
Testspanning ader/ader | 1000 V |
Testspanning ader/ader-afscherming | 1000,00 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 28 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 56 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 200000, buigradius: 5 x D |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1, 168 h bij 100 °C |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -40 °C ... 80 °C |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
IP20 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | 0 °C ... 50 °C (bij installatie) |
-20 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
Artikelnummer | 1412402 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ABNPAA |
Productcode | ABNPAA |
GTIN | 4046356962407 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 81,132 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 81,132 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
SCIP | 347a20cb-3d95-4e87-9889-8a4ab53e2308 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Perfect voor industriële toepassingen
Perfect voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen (bijv. in schakelkasten)
Compacte rasterhoek
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem