HC-HPR-B10-HHWH-1TTM25-EM-BK
-
Behuizing
1411882
HEAVYCON-wartelbehuizing B10, serie HPR, met schroefvergrendeling, met M25-schroefdraad, kabelaansluiting recht, voor verhoogde omgevings- en EMC-eisen
Productdetails
| Algemeen | voor contactblokken HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Producttype | Behuizingen met schroefvergrendeling |
| Behuizingstype | Wartelbehuizing |
| Productfamilie | HC-HPR-B |
| serie | HPR-B10 |
| toepassing | Spoorwegtoepassingen |
| bouwvorm | B10 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| schroefmethode | 1x M25 |
| Beschermdeksel | nee |
| kabeluitgang | recht |
| Pg-wartel | zonder |
| Maatschets |
|
| Breedte | 58 mm |
| Hoogte | 100,5 mm |
| lengte | 145 mm |
| materiaal behuizing | Spuitgietaluminium |
| materiaal behuizingsoppervlak | poedercoating, zwart |
| materiaal vergrendelingsbeugel | roestvaststaal |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP66 |
| IP68 (0,5 bar / 24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| slagvastheid | IK09 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanische gegevens | |
| schroefmethode | 1x M25 |
| type vergrendeling | Schroef |
| Montage-instructie | M6-vergrendelingsschroef, zeskant met sleuf (SW10), aandraaimoment: 4 Nm |
| Artikelnummer | 1411882 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF7AAI |
| Productcode | AF7AAI |
| GTIN | 4046356944502 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 550,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 533,5 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kabelwartel 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kabelwartel 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelwartel 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelwartel 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelwartel 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Kabelwartel 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Kabelwartel 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Verloopadapter 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Uitbreidingsadapter 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Borgschroef 1645859
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststof schildje 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Kunststof schildje 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Beschermslangwartel 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Beschermslangwartel 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Beschermslangwartel 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Beschermslangwartel 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Beschermslangwartel 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Beschermslangwartel 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Beschermslangwartel 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Beschermslangwartel 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Beschermslangwartel 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Beschermslangwartel 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Beschermslangwartel 3241062
Uw voordelen
Trillingen en schokken: IEC 61373/EN 50155, categorie 1, klasse 1B
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem