HC-EVO-D15-CHWS-PL-BK - Behuizing
1411338

Koppelbehuizing D15, met lengtebeugel, materiaal: PA 6.6-FR, kabelaansluitingen: 1, recht/zijdelings, hoogte: 60 mm, kabelwartel: zonder, Standaard

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Flexibele afgaande aansluiting zijdelings of recht
Voordeliger dan metalen uitvoering
Gering gewicht
Geringer condensatiegevaar