G-ESSWU-M20-M66L-NTES-S - Kabelwartel
1411090

Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, toepassing: Ex, kabeldiameter 12,5 mm ... 20,9 mm, afscherming: ja, aansluitschroefdraad: M20 x 1,5, kleur: zilverkleurig

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bij weinig ruimte op de bevestigingsplaats van de schroefverbinding kan de wapening op een plaats met meer bewegingsvrijheid worden geïnstalleerd. De eenvoudige eindmontage kan dan weer onder de kleine ruimte van de bevestigingsplaats van de schroefverbinding worden uitgevoerd.
Aansluiting van de pantsering via PE-conus
Weersbestendig afdichtingsmateriaal