HC-COM- 8-EBUC - Contactblok
1408494

Contactblok, aantal polen: 8+PE, bouwgrootte: COM, vermogenscontacten: 8, stuurcontacten: 0, aantal aansluitingen per pool: 1, Bus, Crimpaansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, toepassing: vermogen, alleen geschikt voor kunststofbehuizingen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373