Contactblok, incl. 4 bevestigingsschroeven
CSA
Toelatings-ID: 260458Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 19 A | 20 - 12 |
Contactblok, aantal polen: 17+PE, bouwgrootte: COM, vermogenscontacten: 0, stuurcontacten: 17, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, Crimpaansluiting, 200 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen, alleen geschikt voor kunststofbehuizingen
Contactblok, incl. 4 bevestigingsschroeven
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 19 A | 20 - 12 |
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 10,5 A | 22 - 14 |
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 19,5 A | 22 - 14 |