Eine Verschraubungsöffnung ist geschlossen, kann aber mittels Schraubendreher geöffnet werden
HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM40-PLRBK
-
Behuizing
1407666
Sokkelbehuizing B24, voor dwarsbeugels, materiaal: PA 6.6-FR, materiaal beschermkap: PC, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, 2x M40, hoogte: 84 mm, kabelwartel: zonder, beschermdeksel: ja, Standaard
Productdetails
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102Compatibele producten
Uw voordelen
Voordeliger dan metalen uitvoering
Gering gewicht
Geringer condensatiegevaar