Eine Verschraubungsöffnung ist geschlossen, kann aber mittels Schraubendreher geöffnet werden
HC-EVO-B24-SHWS-2SSM40-PLRBK
-
Behuizing
1407663
Sokkelbehuizing B24, met lengtebeugel, materiaal: PA 6.6-FR, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, 2x M40, hoogte: 84 mm, kabelwartel: zonder, Standaard
Productdetails
cUL Recognized
Toelatings-ID: E255026UL Recognized
Toelatings-ID: E255026EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102Compatibele producten
Uw voordelen
Voordeliger dan metalen uitvoering
Gering gewicht
Geringer condensatiegevaar