HC-EVO-B10-CHWD-PLRBK
-
Behuizing
1407641
Koppelbehuizing B10, met dwarsbeugels, materiaal: PA 6.6-FR, kabelaansluitingen: 1, recht/zijdelings, hoogte: 90 mm, kabelwartel: zonder, Standaard
Productdetails
| Algemeen | voor contactblokken HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C |
| Producttype | Behuizingen met beugelvergrendeling |
| Behuizingstype | Koppelbehuizing |
| Productfamilie | HC-EVO-B |
| toepassing | Standaard |
| bouwvorm | B10 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| kabeluitgang | recht |
| Pg-wartel | zonder |
| Maatschets |
|
| Breedte | 44 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| lengte | 73 mm |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (Behuizing) |
| V0 (Vergrendeling) | |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
| materiaal vergrendelingsbeugel | PA |
| Mechanische gegevens | |
| type vergrendeling | beugels |
| Montage-instructie | de koppelbehuizing dient te worden uitgebreid met de EVO-wartel. De EVO-wartel is leverbaar in 4 grootten. De montage van de EVO-wartel vindt bijvoorbeeld plaats met behulp van een pijpsleutel |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP66 |
| Beschermklasse (NEMA) | 12 (UL 50e) |
| slagvastheid | IK09 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnummer | 1407641 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF7APL |
| Productcode | AF7APL |
| GTIN | 4046356777056 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 120,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 118,6 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,977 kg CO2e |
Compatibele producten
-
HC-B-G-M20-PLRBK - Kabelwartel 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - Kabelwartel 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - Kabelwartel 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - Kabelwartel 1407672
-
HC-B10-24-DL-PLBK - Behuizingsbeugel 1407696
-
HC-B10-SP-RBK - Profielafdichting 1407707
-
HC-B10-BCFD-P-BK - Beschermdeksel 1346527
-
US-EMP (20X9) - Inklikschildjes 0829439
-
US-EMP (20X9) CUS - Inklikschildjes 0830028
-
HC-STA-B10-DC-PL - Beschermdeksel 1421101
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - Kabelwartel 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - Kabelwartel 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - Kabelwartel 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adapter 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adapter 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adapter 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adapter 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adapter 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adapter 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adapter 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adapter 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adapter 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adapter 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adapter 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - Kabelwartel 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - Kabelwartel 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - Kabelwartel 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Kabelwartel 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Kabelwartel 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Kabelwartel 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Kabelwartel 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Kabelwartel 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Kabelwartel 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - Kabelwartel 1414643
Uw voordelen
Flexibele afgaande aansluiting zijdelings of recht
Voordeliger dan metalen uitvoering
Gering gewicht
Geringer condensatiegevaar
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem