HC-EVO-B06-CHWS-PLRBK
-
Behuizing
1407625
Koppelbehuizing B6, met lengtebeugel, materiaal: PA 6.6-FR, kabelaansluitingen: 1, recht/zijdelings, hoogte: 90 mm, kabelwartel: zonder, Standaard
Productdetails
Algemeen | voor contactblokken HC-B6, BB10, DD24, M |
Producttype | Behuizingen met beugelvergrendeling |
Behuizingstype | Koppelbehuizing |
Productfamilie | HC-EVO-B |
toepassing | Standaard |
bouwvorm | B6 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
kabeluitgang | recht |
Pg-wartel | zonder |
Maatschets |
|
Breedte | 44 mm |
Hoogte | 90 mm |
lengte | 60 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (Behuizing) |
V0 (Vergrendeling) | |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
materiaal vergrendelingsbeugel | PA |
Mechanische gegevens | |
type vergrendeling | beugels |
Montage-instructie | de koppelbehuizing dient te worden uitgebreid met de EVO-wartel. De EVO-wartel is leverbaar in 4 grootten. De montage van de EVO-wartel vindt bijvoorbeeld plaats met behulp van een pijpsleutel |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP66 |
Beschermklasse (NEMA) | 12 (UL 50e) |
slagvastheid | IK08 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1407625 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF7APL |
Productcode | AF7APL |
GTIN | 4046356776875 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 95,09 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 95,09 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,783 kg CO2e |
Compatibele producten
-
HC-B-G-M20-PLRBK - Kabelwartel 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - Kabelwartel 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - Kabelwartel 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - Kabelwartel 1407672
-
HC-B06-SL-PLBK - Behuizingsbeugel 1407697
-
HC-B06-SP-RBK - Profielafdichting 1407706
-
HC-B06-BCFS-P-BK - Beschermdeksel 1346524
-
US-EMP (20X9) - Inklikschildjes 0829439
-
US-EMP (20X9) CUS - Inklikschildjes 0830028
-
HC-STA-B06-DC-PL - Beschermdeksel 1421100
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - Kabelwartel 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - Kabelwartel 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - Kabelwartel 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adapter 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adapter 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adapter 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adapter 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adapter 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adapter 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adapter 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adapter 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adapter 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adapter 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adapter 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - Kabelwartel 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - Kabelwartel 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - Kabelwartel 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Kabelwartel 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Kabelwartel 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Kabelwartel 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Kabelwartel 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Kabelwartel 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Kabelwartel 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - Kabelwartel 1414643
Uw voordelen
Flexibele afgaande aansluiting zijdelings of recht
Voordeliger dan metalen uitvoering
Gering gewicht
Geringer condensatiegevaar
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem