NBC-M12MSX/ 2,0-94F/M12MSX - Netwerkkabel
1407484

Netwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: X / IP67, op connector recht M12, polarisatie: X / IP67, kabellengte: 2 m

Productdetails









Compatibele producten