NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Netwerkkabel
1407360

Netwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: D / IP67, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 1 m

Productdetails









Compatibele producten