VS-ASI-FC-PUR-YE 100M
-
Platte kabel
1404883
Platte AS-interface-kabel PUR, in geel, 2 x 1,5 mm2, 100 m rol
Productdetails
Producttype | Datakabel per meter |
sensortype | AS-Interface |
aantal polen | 2 |
Overdrachtssnelheid | 167 kbit/s |
Signaalsoort/categorie | AS-interface, 167 kbit/s |
kabellengte | 100 m |
Kabelgewicht | 64 kg/km |
aantal polen | 2 |
Afgeschermd | nee |
Aderopbouw | 2 x 1,5 mm² |
Adersoort | Platte kabel |
aderopbouw signaalleiding | 84x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 16 |
aderdoorsnede | 1,5 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 2,5 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | citroengeel RAL 1012 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw |
wanddikte isolatie | ca. 0,50 mm |
max. aderweerstand | ≤ 13,7 Ω/km |
isolatieweerstand | ≥ 1 MΩ*km |
nominale spanning kabel | 32 V |
Testspanning | 2000 V |
kleinste buigradius, permanent gelegd | ≥ 6 mm (eenmalig) |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 8000000, buigradius: 75 mm, richting van verplaatsing: horizontaal, over de lange zijde, snelheid van de verplaatsing: 4 m/s, Versnelling: 4 m/s² |
max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 50 mm, richting van verplaatsing: verticaal, over de lange zijde | |
Halogeenvrij | ja |
Bijzondere eigenschappen | siliconenvrij |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (kabel, vaste montage) |
-30 °C ... 85 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -30 °C ... 85 °C (flexibel gemonteerd) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | -40 °C ... 85 °C (vast gelegd) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Artikelnummer | 1404883 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1LFA |
Productcode | AF1LFA |
GTIN | 4046356327619 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 6.228 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 6.228 g |
Douanetariefnummer | 85444995 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 33,51 kg CO2e |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem