MBK 10 BU
-
Minidoorgangsklem
1402092
Minidoorgangsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 61 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: blauw
Productdetails
Producttype | Miniklem |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0 W |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
1e etage | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aanhaalmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Striplengte | 10 mm |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 20 ... 8 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 20 ... 10 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Nominale stroom | 61 A |
nominale spanning | 500 V |
Breedte | 7,5 mm |
Kleur | blauw (RAL 5015) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Stootspanningstest | |
Testspanning gewenste waarde | 7,3 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Opwarmingstest | |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
resultaat | Test doorstaan |
Kortsluitstroomvastheid 6 mm² | 0,72 kA |
Kortsluitstroomvastheid 10 mm² | 1,2 kA |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 1,89 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
bevestiging op de houder | |
Montagerail/bevestigingsplaats | NS 15 |
gewenste waarde testvermogen | 5 N |
resultaat | Test doorstaan |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
rotatiesnelheid | 10 U/min |
toeren | 135 |
aderdoorsnede/gewicht | 0,5 mm2/0,3 kg |
6 mm2/1,4 kg | |
10 mm2/2 kg | |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | NS 15 |
Artikelnummer | 1402092 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE1261 |
Productcode | BE1261 |
GTIN | 4017918020774 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 14,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 13,913 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
EB 3- BK 4 - Inlegbrug 0801144
-
EB 10- BK 4 - Inlegbrug 0801131
-
ATP-MBK - Groepenscheidingsplaat 1413227
-
BN-ZB 7,5/WH-100:UNBEDRUCKT - Coderingsnagel Zackband 5060854
-
BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Coderingsnagel Zackband 1401844
-
BN-ZB 7,5/WH CUS - Coderingsnagel Zackband 0824278
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Schroevendraaier 1205066
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1204096
-
E/MBK - Eindsteun 1401637
-
E/MK - Eindsteun 1421633
-
E/MK 1 - Eindsteun 1421659
Uw voordelen
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Eenvoudige potentiaalverdeling door gestandaardiseerde insteekbruggen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem