Konfiguratoren
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
Startpagina
Producten
EB 2- BK 4 - Inlegbrug
EB 2- BK 4
-
Inlegbrug
0801157
Inlegbrug, 2-polig, voor bandklemmen BK 4
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Inlegbrug
aantal polen
2
Materiaal
Kleur
grijs (RAL 7042)
materiaal
Cu
Isolatiemateriaal
PA
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-60 °C ... 105 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)
-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)
-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)
30 % ... 70 %
Commerciële gegevens
Artikelnummer
0801157
Verpakkingseenheid
100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
100 Stuks
Verkoopcode
BE1Z2X
Productcode
BE1Z2X
GTIN
4017918006273
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
0,987 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
0,987 g
Douanetariefnummer
85366990
Land van herkomst
PL
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
EF3.1 Klimaatverandering
CO2e kg
9,276 kg CO2e
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie