MBK 10 - Minidoorgangsklem
1402018

Minidoorgangsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 61 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Eenvoudige potentiaalverdeling door gestandaardiseerde insteekbruggen