CUTFOX-LB VDE - Kabelschaar
1212527

Kabelschaar, voor gelamelleerde stroomrails / lamellenband, ook voor koper en aluminium t/m 50 mm2, VDE-getest 1000 V AC / 1500 V DC

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Braamvrij snijden zonder te breken
Speciaal gereedschapsstaal voor langdurig gebruik
Verstelbare schroefverbinding
VDE-getest
Ergonomisch gevormde tweecomponentenhandgrepen voor werken zonder vermoeidheid en antislip