Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CUTFOX 50 STEEL - Kabelschaar
1212526

Ringkabelschaar, met ratelfunctie, voor koper en aluminium tot 50 mm Ø, CU/AL-kabels met stalen pantsering, voor flexibele staalkabels tot een diameter van 12 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ontgrendelbaar
Zuiver en precies knippen, zelfs met dikkere kabels
Er is minder kracht nodig dankzij het ratelmechanisme
Ergonomisch aangepaste handgreep voor comfortabel werken