Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CUTFOX 35 - Kabelschaar
1212131

Kabelschaar, met ratelfunctie, voor koper en aluminium tot een diameter van 35 mm (t/m 240 mm2)

Productdetails









Uw voordelen

De messen en alle bijzonder hoog belaste delen van de kabelschaar zijn veredeld of gehard
Zuiver en precies knippen, zelfs met dikkere kabels
Er is minder kracht nodig dankzij het ratelmechanisme
Ergonomisch aangepaste handgreep voor comfortabel werken