Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CUTFOX 12 - Kabelschaar
1212128

Kabelschaar, voor koper en aluminium tot een diameter van 12 mm (t/m 35 mm2)

Productdetails









Uw voordelen

Knippen van verschillende kabeltypen en -maten
Braamvrij snijden zonder te breken
Speciaal gereedschapsstaal voor langdurig gebruik
Ergonomisch gevormde tweecomponentenhandgrepen voor werken zonder vermoeidheid en antislip